1200.300 - Platos Base
V70eco

Los platos base V70eco son otro desarrollo de la gama de productos V70, optimizada en calidad y precio.

Son totalmente compatibles con el sistema de ranuras en T V70 existente.

  • Agujeros de colocación en calidad H6 y ranuras en calidad H8.
  • Alineación de la placa base en la mesa de mecanizado mediante agujeros de colocación y/o ranuras de centrado.
  • Orificios de fijación en un paso de 100 mm.
  • Acero para herramientas de alta resistencia.

Opciones disponibles (plazo de entrega aproximado de 10 días hábiles):

a) Agujeros de montaje adicionales con una separación de 63 mm

b) Agujeros de montaje adicionales con una separación de 125 mm

c) Tope exterior

d) Con las anillas de conexión para el sistema de fijación de punto cero de Halder

Este artículo 1200.300 - Platos Base V70eco / () es una variante del grupo de artículos Pla­tos Base V70eco (EH 1200.300 - EH 1200.500)

Sis­te­ma
l1 [mm]
b1 [mm]
Nú­me­ro de ani­llos de co­ne­xión del sis­te­ma de Fi­ja­ción de Punto Cero (op­cio­nal)
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
l1 [mm]:
420 mm
b1 [mm]:
230 mm
Nú­me­ro de ani­llos de co­ne­xión del sis­te­ma de Fi­ja­ción de Punto Cero (op­cio­nal):
2
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
3 x 6
Artículo No.:
1200.300
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • l1: 420 mm
  • b1: 230 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 150 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 240 mm
  • y: 12 mm
  • Número de anillos de conexión del sistema de Fijación de Punto Cero (opcional): 2
  • Número de ranuras en T: 3 x 6
  • Peso: 37 kg
Platos Base

Material

  • Acero de herramienta, de alta resistencia

Notas

Solicitudes especiales y dimensiones mayores disponibles bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1200.300
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.