1702.780 - Pernos de Sujeción
redondo

  • Para sujetar piezas sin mecanizar
  • Para taladrar cerca del borde
  • Ofrece 6 mm de espacio libre debajo de la pieza de trabajo

Este artículo 1702.780 - Pernos de Sujeción redondo / () es una variante del grupo de artículos Per­nos de Su­je­ción redondo (EH 1702.)

h [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
h [mm]:
4 mm
Artículo No.:
1702.780
Documentos
Pernos de Sujeción
  • h: 4 mm
  • Peso: 48 g
Pernos de Sujeción

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1702.780
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sujeción por Agarre
Categoria:
Descripción del Producto
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.