1702.760 - Pernos de Sujeción
de cuatro puntos

  • Para sujetar piezas sin mecanizar
  • Para materiales blandos como el aluminio
  • Mínima pérdida del margen de sujeción
  • Altura de sujeción aprox. 4.5 a 6.0 mm

Este artículo 1702.760 - Pernos de Sujeción de cuatro puntos / () es una variante del grupo de artículos Per­nos de Su­je­ción de cuatro puntos (EH 1702.)

h [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
h [mm]:
5,4 mm
Artículo No.:
1702.760
Documentos
Pernos de Sujeción
  • h: 5,4 mm
  • Peso: 23 g
Pernos de Sujeción

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1702.760
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sujeción por Agarre
Categoria:
Descripción del Producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.