Atención:
Se trata de mordazas rígidas que sólo son adecuadas para piezas de trabajo rectangulares (cortes de sierra) - paralelismo menor o igual a 0.5 mm (// <=0.5) y piezas de trabajo cilíndricas - redondez menor o igual a 0.5 (O <=0.5).
Este artículo 1702.500 - Mordaza de Sujeción Escalonada para pernos de agarre / Mordaza de Sujeción, móvil () es una variante del grupo de artículos Mordaza de Sujeción Escalonada para pernos de agarre (EH 1702.)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.