Tor­ni­llos de Mon­ta­je para mordazas

EH 1701.

Su selección resultó en 1 aciertos

d [mm]
l [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Artículo No.:
1701.300
Documentos
Tornillos de Montaje
  • d: M10
  • l: 23 mm
  • Peso: 16 g
show article view

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1701. Tornillos de Montaje – para mordazas
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sujeción Convencional
Categoria:
Descripción del Producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
FAQ - Mordazas Múltiples MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.

 

¿Cuál es la diferencia entre el MS 125 y un tornillo de banco normal?

Dado que viene con un diseño modular y se puede combinar con una gran variedad de mordazas y equipos asociados, la MS 125 es considerablemente más versátil que un tornillo de banco estándar.