Mor­da­za de Su­je­ción Es­ca­lo­na­da

EH 1701.

  • Para la fijación horizontal de piezas de trabajo planas
  • Por favor solicite los tornillos de montaje por separado (ref. núm. 1701.300)
  • Este producto se suministra como un par

Su selección resultó en 1 aciertos

Ancho de la mor­da­za [mm]
b [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ancho de la mor­da­za [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
15 mm
l2 [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
40 mm
h2 [mm]:
35 mm
Artículo No.:
1701.280
CAD
Documentos
Mordaza de Sujeción Escalonada
  • Ancho de la mordaza: 125 mm
  • b: 125 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 3 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 35 mm
  • Peso: 1100 g
show article view
Mordaza de Sujeción Escalonada

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1701. Mordaza de Sujeción Escalonada
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sujeción Convencional
Categoria:
Descripción del Producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
FAQ - Mordazas Múltiples MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.

 

¿Cuál es la diferencia entre el MS 125 y un tornillo de banco normal?

Dado que viene con un diseño modular y se puede combinar con una gran variedad de mordazas y equipos asociados, la MS 125 es considerablemente más versátil que un tornillo de banco estándar.