1703.350 - Elementos de Cuña
microgripper

  • Accesorios de cuña para varias formas, superficies y materiales
  • Rápido de intercambiar
  • Profundidad de sujeción mínima 8 mm

Este artículo 1703.350 - Elementos de Cuña microgripper / () es una variante del grupo de artículos Ele­men­tos de Cuña microgripper (EH 1703.)

b [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
b [mm]:
27,8 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11 mm
Artículo No.:
1703.350
Documentos
Elementos de Cuña
  • b: 27,8 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11 mm
  • Peso: 19 g
Elementos de Cuña

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1703.350
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Mecanizado de 5 caras
Categoria:
Descripción del Producto
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.