Filtro de producto
Su selección resultó en 8 aciertos
Versión:
sin indicador de nivel de aceite
Medida (campo de visión) d1 [mm]:
16 mm
Alojamiento D H11 [mm]:
20 mm
Más detalles
sin indicador de nivel de aceite
Medida (campo de visión) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b mín.: 9 mm
e: 21 mm
Alojamiento D H11: 20 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
Peso: 9,1 g
show article view
Versión:
sin indicador de nivel de aceite
Medida (campo de visión) d1 [mm]:
22 mm
Alojamiento D H11 [mm]:
28 mm
Más detalles
sin indicador de nivel de aceite
Medida (campo de visión) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b mín.: 10 mm
e: 30 mm
Alojamiento D H11: 28 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
Peso: 18 g
show article view
Versión:
sin indicador de nivel de aceite
Medida (campo de visión) d1 [mm]:
32 mm
Alojamiento D H11 [mm]:
38 mm
Más detalles
sin indicador de nivel de aceite
Medida (campo de visión) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b mín.: 12 mm
e: 40 mm
Alojamiento D H11: 38 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
Peso: 34 g
show article view
Versión:
sin indicador de nivel de aceite
Medida (campo de visión) d1 [mm]:
50 mm
Alojamiento D H11 [mm]:
58 mm
Más detalles
sin indicador de nivel de aceite
Medida (campo de visión) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b mín.: 14 mm
e: 58,5 mm
Alojamiento D H11: 58 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
Peso: 87 g
show article view
Versión:
con indicador de nivel de aceite
Medida (campo de visión) d1 [mm]:
16 mm
Alojamiento D H11 [mm]:
20 mm
Más detalles
con indicador de nivel de aceite
Medida (campo de visión) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b mín.: 9 mm
e: 21 mm
h: 5 mm
Alojamiento D H11: 20 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
Peso: 9,2 g
show article view
Versión:
con indicador de nivel de aceite
Medida (campo de visión) d1 [mm]:
22 mm
Alojamiento D H11 [mm]:
28 mm
Más detalles
con indicador de nivel de aceite
Medida (campo de visión) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b mín.: 10 mm
e: 30 mm
h: 6 mm
Alojamiento D H11: 28 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
Peso: 18 g
show article view
Versión:
con indicador de nivel de aceite
Medida (campo de visión) d1 [mm]:
32 mm
Alojamiento D H11 [mm]:
38 mm
Más detalles
con indicador de nivel de aceite
Medida (campo de visión) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b mín.: 12 mm
e: 40 mm
h: 8 mm
Alojamiento D H11: 38 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
Peso: 33 g
show article view
Versión:
con indicador de nivel de aceite
Medida (campo de visión) d1 [mm]:
50 mm
Alojamiento D H11 [mm]:
58 mm
Más detalles
con indicador de nivel de aceite
Medida (campo de visión) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b mín.: 14 mm
e: 58,5 mm
h: 10 mm
Alojamiento D H11: 58 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
Peso: 85 g
show article view
Material
Junta de estanqueidad
Resistente al aceite y a la gasolina
Reflector
Anillo
Visor de aceite
Plexiglás (PMMA), transparente
Producto:
llave para las medidas siguientes
Medida (campo de visión) d1 : 16 mm
herramienta de montaje
Medida (campo de visión) d1 : 16 mm
d h9: 2 mm
e: 21 mm
Peso: 16 g
Producto:
llave para las medidas siguientes
Medida (campo de visión) d1 : 22 mm
herramienta de montaje
Medida (campo de visión) d1 : 22 mm
d h9: 2,8 mm
e: 30 mm
Peso: 30 g
Producto:
llave para las medidas siguientes
Medida (campo de visión) d1 : 32 mm
herramienta de montaje
Medida (campo de visión) d1 : 32 mm
d h9: 2,8 mm
e: 40 mm
Peso: 36 g
Producto:
llave para las medidas siguientes
Medida (campo de visión) d1 : 50 mm
herramienta de montaje
Medida (campo de visión) d1 : 50 mm
d h9: 2,8 mm
e: 58,5 mm
Peso: 49 g
Montaje
Se puede montar en agujero no roscado H11. Hermeticidad asegurada apretando la anilla.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.