Herramienta de montaje segura y sencilla para los tapones de cierre Expander® con vástago a tracción/vástago a tracción largo.
Atención: Para el equipo original, las herramientas de montaje incluyen el pistón, las mordazas de sujeción y los cuerpos para las mordazas. En el equipo original no se incluyen las boquillas. Deben pedirse por separado.
Este artículo 22880.0510 - Herramientas de Montaje para tapones de cierre a expansión Expander® con vástago / herramienta de montaje, operada neumáticamente (ExTool 030), para medidas (d1) 4 a 6 (Fuerza de retención: 19 kN [a 7 bar]) es una variante del grupo de artículos Herramientas de Montaje para tapones de cierre a expansión Expander® con vástago (EH 22880.)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.