Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y son adecuados para el montaje en elementos de sujeción.
El punto de contacto del soporte se autoajusta a la posición horizontal evitando que el soporte esté en posición oblicua cuando se inserta la pieza a mecanizar.
Este artículo 22741.0346 - Soportes Ajustables regulables, con auto-ajuste / con bola truncada, superficie de apoyo estriada (d1: M30 x 1,5 mm) es una variante del grupo de artículos Soportes Ajustables regulables, con auto-ajuste (EH 22741.)
Elemento resorte
Bola
Cuerpo
Tuerca
Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Posicionadores de Empuje Accesorios para posicionadores Posicionadores retráctiles / Empuñaduras índice Elementos de amortiguación Bisagras Tuercas moleteadas / Tornillos moleteados