22741.0116 - Soportes Ajustables
regulables, con auto-ajuste

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y son adecuados para el montaje en elementos de sujeción.

El punto de contacto del soporte se autoajusta a la posición horizontal evitando que el soporte esté en posición oblicua cuando se inserta la pieza a mecanizar. 

Este artículo 22741.0116 - Soportes Ajustables regulables, con auto-ajuste / con bola truncada, superficie de apoyo plana (d1: M10) es una variante del grupo de artículos So­por­tes Ajus­ta­bles regulables, con auto-ajuste (EH 22741.)

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
8 kN
Artículo No.:
22741.0116
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diámetro de la bola: 12 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 8 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 46 Nm
  • Peso: 44 g
Soportes Ajustables

Material

Elemento resorte

  • Termoplástico PUR

Bola

  • Acero inoxidable 1.3541, niquelado

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4057, termotratado

Tuerca

  • Acero inoxidable

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.

Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22741.0116
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Soportes Ajustables
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.