22741.0046 - Soportes Ajustables
regulables, con auto-ajuste

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y son adecuados para el montaje en elementos de sujeción.

El punto de contacto del soporte se autoajusta a la posición horizontal evitando que el soporte esté en posición oblicua cuando se inserta la pieza a mecanizar. 

Este artículo 22741.0046 - Soportes Ajustables regulables, con auto-ajuste / con bola truncada, superficie de apoyo plana (d1: M30 x 1,5 mm) es una variante del grupo de artículos So­por­tes Ajus­ta­bles regulables, con auto-ajuste (EH 22741.)

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo plana
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
165 kN
Artículo No.:
22741.0046
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • Diámetro de la bola: 40 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 165 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 1355 Nm
  • Peso: 885 g
Soportes Ajustables

Material

Elemento resorte

  • Termoplástico PUR

Bola

  • Acero para rodamiento, templado, brillante

Cuerpo

  • Acero termotratado, templado, fosfatado

Tuerca

  • Acero, pavonado (ISO 4035)

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.

Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22741.0046
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Soportes Ajustables
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.