22740.0336 - Soportes Ajustables
regulable

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y son adecuados para el montaje en elementos de sujeción.

Este artículo 22740.0336 - Soportes Ajustables regulable / con bola truncada, superficie de apoyo estriada (d1: M24) es una variante del grupo de artículos So­por­tes Ajus­ta­bles regulable (EH 22740.)

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con bola truncada, superficie de apoyo estriada
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22740.0336
Documentos
Soportes Ajustables
  • con bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • Diámetro de la bola: 25 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 698 Nm
  • Peso: 472 g
Soportes Ajustables

Material

Bola

  • Acero para rodamiento, templado, brillante

Cuerpo

  • Acero termotratado, templado, fosfatado

Tuerca

  • Acero, pavonado (ISO 4035)

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.

Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22740.0336
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Soportes Ajustables
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.