Los rodamientos de bolas son componentes fundamentales en sistemas de traslado, transporte, trabajo y embalaje.
Las piezas transportadas se pueden mover, girar o conducir con facilidad.
Este artículo 22750.0128 - Rodamientos de Bolas con elementos de fijación / bola de acero inoxidable (d1 -0,16: 36 mm) es una variante del grupo de artículos Rodamientos de Bolas con elementos de fijación (EH 22750.)
Tapa
Cuerpo
Bola
La fijación se realiza mediante lengüetas con muelle que permiten una mayor tolerancia del diámetro del alojamiento.
Estos rodamientos de bolas son fácilmente montables y desmontables.
Debido a la forma inclinada de la tapa, conviene utilizar el mandril de montaje EH 22750.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels