22031.0006 - Posicionador
con bola móvil y hexágono interior

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

El movimiento libre de la bola minimiza el desgaste en el punto de apoyo y, como consecuencia se mejora el bloqueo, siempre en función del punto de apoyo.

Otra ventaja del rodamiento de plástico es que ofrece aislamiento eléctrico.

Este artículo 22031.0006 - Posicionador con bola móvil y hexágono interior / acero de decoletaje, muelle estándar (d1: M6) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res con bola móvil y hexágono interior (EH 22031.)

Ma­te­rial
Pre­sión
d1 [mm]
l [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Artículo No.:
22031.0006
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Carrera s: 0,7 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,3 N
  • Presión1) F2: ~ 10 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Peso: 1,6 g
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado

Rodamiento

  • plástico

Bola

  • Acero para rodamiento, templado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Características

Muelle estándar: sin marca

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22031.0006
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.