Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.
El émbolo de indexación con sensor hace posible monitorear la posición del émbolo. Cuando se acopla, el sensor cambia después de 2/3 de la distancia de indexación l2. Además de la señal electrónica, el estado de conmutación se indica directamente en el sensor a través de un LED.
Este artículo 22123.0112 - Posicionadores Retráctiles con sensor / con pomo y bloqueo (d1 -0,02 -0,05: 12 mm, d2: M20 x 1,5 mm, l2 mín.: 15 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores Retráctiles con sensor (EH 22123.)
Cuerpo
Vástago
Pomo
Cable
Magnético
Sensor
Contratuerca
No desmontable.
El sensor adjunto y el clip del sensor se pueden montar con la llave Allen adjunta. La dirección de derivación del cable del sensor se puede determinar individualmente.
Nota:
Para evitar interferencias, ningún campo magnético debe actuar sobre el émbolo del índice.
Al utilizar posicionadores retráctiles con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90º podemos bloquearlo en la muesca (dejando el vástago escondido).
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels