Po­si­cio­na­do­res La­te­ra­les lisos, herméticos, con rosca hembra

EH 22150.

Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.

Herméticos contra las virutas y suciedad.

Su selección resultó en 9 aciertos

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión F máx.1) ~ [N]
Ca­rre­ra s [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Aluminio
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Pre­sión F máx.1) ~ [N]:
~ 20 N
Ca­rre­ra s [mm]:
0,8 mm
Artículo No.:
22150.1120
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Muelle suave
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Presión F máx.1): ~ 20 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Alojamiento D H8: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 1,9 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Aluminio
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Pre­sión F máx.1) ~ [N]:
~ 50 N
Ca­rre­ra s [mm]:
0,8 mm
Artículo No.:
22150.1121
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Muelle estándar
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Presión F máx.1): ~ 50 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Alojamiento D H8: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 2,2 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Aluminio
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Pre­sión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
Ca­rre­ra s [mm]:
0,8 mm
Artículo No.:
22150.1122
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Muelle fuerte
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Presión F máx.1): ~ 100 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Alojamiento D H8: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 2,3 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Aluminio
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Pre­sión F máx.1) ~ [N]:
~ 40 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1 mm
Artículo No.:
22150.1125
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Muelle suave
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Presión F máx.1): ~ 40 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Alojamiento D H8: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 2 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Aluminio
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Pre­sión F máx.1) ~ [N]:
~ 75 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1 mm
Artículo No.:
22150.1126
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Muelle estándar
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Presión F máx.1): ~ 75 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Alojamiento D H8: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 2,2 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Aluminio
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Pre­sión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1 mm
Artículo No.:
22150.1127
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Muelle fuerte
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Presión F máx.1): ~ 100 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Alojamiento D H8: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 2,5 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Aluminio
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Pre­sión F máx.1) ~ [N]:
~ 100 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1,6 mm
Artículo No.:
22150.1140
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Muelle suave
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • Presión F máx.1): ~ 100 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • Alojamiento D H8: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 9,6 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Aluminio
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Pre­sión F máx.1) ~ [N]:
~ 150 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1,6 mm
Artículo No.:
22150.1141
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Muelle estándar
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • Presión F máx.1): ~ 150 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • Alojamiento D H8: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 9,5 g
show article view
Posicionador Lateral
Ma­te­rial:
Aluminio
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Pre­sión F máx.1) ~ [N]:
~ 200 N
Ca­rre­ra s [mm]:
1,6 mm
Artículo No.:
22150.1142
CAD
Documentos
Posicionador Lateral
  • Muelle fuerte
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • Presión F máx.1): ~ 200 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • Alojamiento D H8: 16 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 10 g
show article view
Posicionador Lateral

Material

Junta

  • CR

Cuerpo

  • Aluminio Al

Arandela roscada

  • Acero, pavonado

Muelle

  • Acero inoxidable
  • Acero, pavonado
  • Acero, cincado por galvanización

Notas

Se pueden montar espigas roscadas en la rosca interior.

Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
herramienta de montaje para las siguientes medidas
para posicionadores laterales, lisos
d1: 10 mm
Artículo No.:
22150.0831
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: 10 mm
  • Peso: 49 g
Producto:
herramienta de montaje para las siguientes medidas
para posicionadores laterales, lisos
d1: 16 mm
Artículo No.:
22150.0833
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: 16 mm
  • Peso: 105 g

Características

Versión con muelle suave = muelle de acero inoxidable

Versión con muelle estándar = muelle de acero, pavonado

Versión con muelle fuerte = muelle de acero, cincado por galvanización

Montaje

Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distancia entre centros,

y = altura de la pieza a mecanizar,

w = largo de la pieza a mecanizar,

x = carrera,

z = diámetro del tope

Cálculo de x para piezas a mecanizar:

x = d2/2 - s

Instalación mediante presión.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22150. Posicionadores Laterales – lisos, herméticos, con rosca hembra
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.