Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.
Este artículo 22150.0370 - Posicionador Lateral con rosca, no herméticos / Muelle suave (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, Presión F máx.1: ~ 20 N) es una variante del grupo de artículos Posicionadores Laterales con rosca, no herméticos (EH 22150.)
1) Si la altura de la pieza a mecanizar (y) es menor que l2-d2/2, se debe calcular la dimensión de coordenadas (x).
2) valor medio estadístico
Cuerpo
Muelle
Vástago
Versión con muelle suave = muelle de acero inoxidable
Los posicionadores laterales se montan roscados con la herramienta de montaje.
Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distancia entre centros,
y = altura de la pieza a mecanizar,
w = largo de la pieza a mecanizar,
x = dimensión de coordenadas,
s = carrera,
z = diámetro del tope
Cálculo de la dimensión x:
y mayor o igual que l2 - d2/2,
entonces x = d2/2 - s
(valor x para este caso ver tabla)
o
y menor que l2 - d2/2,
entonces x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels