22150.1311 - Posicionador Lateral
con rosca, no herméticos, con rosca hembra

Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.

Este artículo 22150.1311 - Posicionador Lateral con rosca, no herméticos, con rosca hembra / Muelle estándar (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, Presión F máx.1: ~ 50 N) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res La­te­ra­les con rosca, no herméticos, con rosca hembra (EH 22150.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Pre­sión F - máx.1) ~ [N]
Ca­rre­ra s [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Pre­sión F máx.1) ~ [N]:
~ 50 N
Ca­rre­ra s [mm]:
0,8 mm
Artículo No.:
22150.1311
Documentos
Posicionador Lateral
  • Muelle estándar
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Presión F máx.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3,5 g
Posicionador Lateral
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
herramienta de montaje para las medidas rosca
para posicionadores laterales
d1: M12
Artículo No.:
22150.0820
herramienta de montaje
  • herramienta de montaje
  • d1: M12
  • Peso: 76 g

Material

Cuerpo

  • Acero, cincado

Arandela roscada

  • Acero, pavonado

Muelle

  • Acero, pavonado

Notas

Se pueden montar espigas roscadas en la rosca interior.

Características

Versión con muelle estándar = muelle de acero, pavonado

Montaje

Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distancia entre centros,

y = altura de la pieza a mecanizar,

w = largo de la pieza a mecanizar,

x = carrera,

z = diámetro del tope

Cálculo de x para piezas a mecanizar:

x = d2/2 - s

Los posicionadores laterales se montan roscados con la herramienta de montaje.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22150.1311
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.