Pies de Apoyo con antideslizante

EH 22593.

Los pies de apoyo son universalmente utilizables como pies ajustables.

En esta versión con una tapa de goma, las superficies de apoyo sensibles están protegidas y se evita el deslizamiento.

La placa está atornillada al perno roscado y a la tuerca mediante un tornillo de sujeción de acero inoxidable, y también se encola.

Su selección resultó en 180 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Artículo No.:
22593.2630
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 67 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
22593.2635
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Peso: 84 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Artículo No.:
22593.2640
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Peso: 121 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Artículo No.:
22593.2645
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 88 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Artículo No.:
22593.2650
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 88 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
22593.2655
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Peso: 104 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Artículo No.:
22593.2660
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Peso: 142 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
Artículo No.:
22593.2665
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 156 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
Artículo No.:
22593.2670
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 14 mm
  • Peso: 159 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
22593.2675
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • Peso: 173 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38 mm
Artículo No.:
22593.2680
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 38 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Peso: 209 g
show article view
Pies de Apoyo
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
45 mm
Artículo No.:
22593.2685
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 45 mm
  • h2: 20 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 27 mm
  • Peso: 268 g
show article view
Pies de Apoyo

Material

Espiga Roscada

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado
  • Acero inoxidable 1.4305

Tapa de goma

  • Goma, negra

Contratuerca

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado, ISO 4032
  • Acero Inoxidable A2, ISO 4032

Patín

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado
  • Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante

Tuerca

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado
  • Acero inoxidable 1.4305
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22593. Pies de Apoyo – con antideslizante
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Otros productos

Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada