Los pies de apoyo son universalmente utilizables como pies ajustables.
En esta versión con una tapa de goma, las superficies de apoyo sensibles están protegidas y se evita el deslizamiento.
La placa está atornillada al perno roscado y a la tuerca mediante un tornillo de sujeción de acero inoxidable, y también se encola.
Este artículo 22593.2615 - Pies de Apoyo con antideslizante / con rosca hembra (d1: 40 mm, d2: M12, l1: 31 mm) es una variante del grupo de artículos Pies de Apoyo con antideslizante (EH 22593.)
Tapa de goma
Tuerca
Contratuerca
Patín
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos