Los pies de apoyo son universalmente utilizables como pies ajustables.
En esta versión con una tapa de goma, las superficies de apoyo sensibles están protegidas y se evita el deslizamiento.
La placa está atornillada al perno roscado y a la tuerca mediante un tornillo de sujeción de acero inoxidable, y también se encola.
Este artículo 22593.0440 - Pies de Apoyo con antideslizante / con rosca macho (d1: 60 mm, d2: M10, l1: 80 mm) es una variante del grupo de artículos Pies de Apoyo con antideslizante (EH 22593.)
Espiga Roscada
Tapa de goma
Contratuerca
Patín
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels