22352.0030 - Pasadores de Elevación con Rosca
autobloqueantes

Elemento de elevación de alta resistencia para un uso rápido y fácil, con grillete móvil y perno de bloqueo para evitar aperturas no intencionadas. Para levantar cargas, el pasador de elevación con rosca se inserta en un orificio roscado. A diferencia de un cáncamo, es innecesario atornillar y desatornillar.

Todas las versiones están protegidas contra la corrosión. La versión fabricada en acero inoxidable es también resistente a la corrosión y a la intemperie, por lo que también es adecuada para uso exterior. Además el eje de alta resistencia, endurecido por precipitación hace posible las cargas extremas.

Este artículo 22352.0030 - Pasadores de Elevación con Rosca autobloqueantes / (d1: M30, l1: 35 mm) es una variante del grupo de artículos Pa­sa­do­res de Ele­va­ción con Rosca autobloqueantes (EH 22352.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso
d1 [mm]:
M30
l1 [mm]:
35 mm
Ca­pa­ci­dad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
42,3 kN
Artículo No.:
22352.0030
Documentos
Pasadores de Elevación con Rosca
  • Acero termotratado
  • d1: M30
  • l1: 35 mm
  • d2 -0,07: 26,1 mm
  • d3: 45 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 152 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 30 mm
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1: 42,3 kN
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2: 21,5 kN
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3: 15,5 kN
  • Rosca de fijación: M30
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1596 g
Pasadores de Elevación con Rosca

Material

Eje

  • Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso

Botón

  • Aluminio, naranja, anodizado

Elemento roscado

  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Grillete

  • Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso

Muelle

  • Acero Inoxidable

Montaje

Los pasadores de elevación con rosca se pueden montar en una rosca que cumpla con el calibre.

Montaje:

  1. Presione el botón y manténgalo presionado.
  2. Inserte el pasador de elevación con rosca.
  3. Suelte el botón (El botón debe volver a su posición original.).
  4. Apriete el pasador de elevación con rosca a mano, hasta que se apoye completamente en la superficie de apoyo.
  5. Debe asegurarse de que los segmentos de rosca estén enganchados en la rosca de montaje.

Desmontaje:

  1. Desenrosque el pasador de elevación con rosca aprox. un cuarto de vuelta en sentido antihorario.
  2. Presione el botón y manténgalo presionado.
  3. Retire el pasador de elevación con rosca.
  4. Suelte el botón.
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
Ficha técnica 22352.0030
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Breve Manual de Instrucciones de los Pasadores de Elevación con Rosca (EH 22352.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Elevación con Rosca
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Original operating instructions threaded lifting pins
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tabla de Cargas Pasadores de Elevación con Rosca
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Lifting Devices
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.