22352.2008 - Pasadores de Elevación con Rosca
autobloqueantes, para agujeros centrales según DIN 332

Este pasador de elevación con rosca se utiliza cuando hay un agujero roscado avellanado según DIN 332.

Elemento de elevación de alta resistencia para un uso rápido y fácil, con grillete móvil y perno de bloqueo para evitar aperturas no intencionadas. Para levantar cargas, el pasador de elevación con rosca se inserta en un orificio roscado. A diferencia de un cáncamo, es innecesario atornillar y desatornillar.

Todas las versiones están protegidas contra la corrosión. La versión fabricada en acero inoxidable es también resistente a la corrosión y a la intemperie, por lo que también es adecuada para uso exterior. Además el eje de alta resistencia, endurecido por precipitación hace posible las cargas extremas.

Este artículo 22352.2008 - Pasadores de Elevación con Rosca autobloqueantes, para agujeros centrales según DIN 332 / (d1: M8, l1: 13,9 mm) es una variante del grupo de artículos Pa­sa­do­res de Ele­va­ción con Rosca autobloqueantes, para agujeros centrales según DIN 332 (EH 22352.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,9 mm
Ca­pa­ci­dad de carga según DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,1 kN
Artículo No.:
22352.2008
Documentos
Pasadores de Elevación con Rosca
  • Acero termotratado
  • d1: M8
  • l1: 13,9 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 8,1 mm
  • l2: 17,6 mm
  • l3: 19,5 mm
  • l4: 34,6 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 82,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1: 2,1 kN
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2: 0,9 kN
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3: 0,8 kN
  • Rosca de fijación: M8
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 227 g
Pasadores de Elevación con Rosca

Material

Eje

  • Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso

Botón

  • Aluminio, naranja, anodizado

Elemento roscado

  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Grillete

  • Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso

Muelle

  • Acero Inoxidable

Montaje

Los pasadores de elevación con rosca se pueden montar en una rosca que cumpla con el calibre.

Montaje:

  1. Presione el botón y manténgalo presionado.
  2. Inserte el pasador de elevación con rosca.
  3. Suelte el botón (El botón debe volver a su posición original.).
  4. Apriete el pasador de elevación con rosca a mano, hasta que se apoye completamente en la superficie de apoyo.
  5. Debe asegurarse de que los segmentos de rosca estén enganchados en la rosca de montaje.

Desmontaje:

  1. Desenrosque el pasador de elevación con rosca aprox. un cuarto de vuelta en sentido antihorario.
  2. Presione el botón y manténgalo presionado.
  3. Retire el pasador de elevación con rosca.
  4. Suelte el botón.
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
Ficha técnica 22352.2008
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Breve Manual de Instrucciones de los Pasadores de Elevación con Rosca para agujeros centrales según DIN 332 (EH 22352.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Original operating instructions threaded lifting pins
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tabla de Cargas Pasadores de Elevación con Rosca
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Lifting Devices
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.