22354.5010 - Pasadores de Elevación con Rosca
autobloqueantes, con empuñadura

El elemento de transporte se puede utilizar de forma universal para mover o transportar con fuerza manual piezas a mecanizar, sistemas de sujeción, altavoces, contenedores y otras cargas.

Heavy-duty lifting element with handle for quick and easy use. For lifting loads, the threaded lifting pin is inserted into a threaded hole. In contrast to a ringbolt, time-consuming screwing in and out is therefore unnecessary.

Resistente a la corrosión y a la intemperie, por lo tanto, también adecuado para aplicaciones en el exterior. Macizo, eje endurecido por precipitación con una capacidad de carga extrema.

Este artículo 22354.5010 - Pasadores de Elevación con Rosca autobloqueantes, con empuñadura / (d1: M10, l1: 14 mm) es una variante del grupo de artículos Pa­sa­do­res de Ele­va­ción con Rosca autobloqueantes, con empuñadura (EH 22354.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga F1 [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
Ca­pa­ci­dad de carga F1 [N]:
500 N
Artículo No.:
22354.5010
Documentos
Pasadores de Elevación con Rosca
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 10 mm
  • Capacidad de carga F1: 500 N
  • Rosca de fijación: M10
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 197 g
Pasadores de Elevación con Rosca

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Empuñadura

  • Aluminio, anodizado azul

Botón

  • Aluminio, naranja, anodizado

Elemento roscado

  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Muelle

  • Acero inoxidable

Montaje

Threaded lifting pins can be mounted into a thread that is true to gauge.

Mounting:

  1. Press in the button and hold it down.
  2. Insert the threaded lifting pin.
  3. Release the button (The button must be back in its original position. A clearly visible green marking on the press button indicates the correct position.).
  4. Tighten the threaded lifting pin by hand, until it bears compleately on the bearing surface.
  5. It must be ensured that the threaded segments are engaged in the mounting thread.

Dismantling:

  1. Unscrew the threaded lifting pin approx. a quarter of a turn anticlockwise.
  2. Press in the button and hold it down.
  3. Remove the threaded lifting pin.
  4. Release the button.

Procedimiento

Each threaded lifting pin is supplied with operating instructions. This document is also available for download as a PDF.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22354.5010
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017892__88256.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Lifting Devices
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

No cumple con RoHS

No cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.