Elemento de elevación de alta resistencia para un uso rápido y fácil, con grillete giratorio móvil y perno de bloqueo para brindar protección contra el desbloqueo involuntario. Para levantar cargas, el pasador de elevación con rosca se inserta en un orificio roscado. Por lo tanto, a diferencia de un cáncamo, no es necesario atornillar y desenroscar. El grillete giratorio siempre se alineará con la dirección de tracción de fuerza sin que el pasador gire. Esto evita que el dispositivo de elevación se salga de la rosca y el componente se pueda levantar de forma segura.
Todas las versiones están protegidas contra la corrosión. La versión fabricada en acero inoxidable es también resistente a la corrosión y a la intemperie, por lo que también es adecuada para uso exterior. Además el eje de alta resistencia, endurecido por precipitación hace posible las cargas extremas.
Este artículo 2B353.0020 - Pasadores de Elevación con Rosca autobloqueante, con grillete giratorio - PULGADAS / (d1: 3/4-10, l1: 0,866 en) es una variante del grupo de artículos Pasadores de Elevación con Rosca autobloqueante, con grillete giratorio - PULGADAS (EH 2B353.)
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.