2B352.0012 - Pasadores de Elevación con Rosca
autobloqueante - PULGADAS

Elemento de elevación de alta resistencia para un uso rápido y fácil, con grillete móvil y perno de bloqueo para evitar aperturas no intencionadas. Para levantar cargas, el pasador de elevación con rosca se inserta en un orificio roscado. A diferencia de un cáncamo, es innecesario atornillar y desatornillar.

Todas las versiones están protegidas contra la corrosión. La versión fabricada en acero inoxidable es también resistente a la corrosión y a la intemperie, por lo que también es adecuada para uso exterior. Además el eje de alta resistencia, endurecido por precipitación hace posible las cargas extremas.

Este artículo 2B352.0012 - Pasadores de Elevación con Rosca autobloqueante - PULGADAS / (d1: 1/2-13, l1: 0,669 en) es una variante del grupo de artículos Pa­sa­do­res de Ele­va­ción con Rosca autobloqueante - PULGADAS (EH 2B352.)

Ma­te­rial
d1
l1 [en]
Ca­pa­ci­dad de carga según DIN EN 13155 F1 [lbf]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso
d1:
1/2-13
l1 [en]:
0,669 en
Ca­pa­ci­dad de carga según DIN EN 13155 F1 [lbf]:
1528 lbf
Artículo No.:
2B352.0012
Documentos
Pasadores de Elevación con Rosca
  • Acero termotratado
  • d1: 1/2-13
  • l1: 0,669 en
  • d2 -0,0028: 0,416 en
  • d3: 0,846 en
  • l2: 0,945 en
  • l3: 1,012 en
  • l4: 1,417 en
  • l5: 1,063 en
  • l6: 1,181 en
  • l7: 1,929 en
  • l8: 3,445 en
  • l9: 0,846 en
  • l10: 0,472 en
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1: 1528 lbf
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2: 764 lbf
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3: 607 lbf
  • Rosca de fijación: 1/2-13
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 482 °F
  • Peso: 9,83 oz
Pasadores de Elevación con Rosca

Material

Eje

  • Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso

Botón

  • Aluminio, naranja, anodizado

Elemento roscado

  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Grillete

  • Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso

Muelle

  • Acero Inoxidable

Notas

  • Este artículo se fabrica en PULGADAS.

Montaje

Los pasadores de elevación con rosca se pueden montar en una rosca que cumpla con el calibre.

Montaje:

  1. Presione el botón y manténgalo presionado.
  2. Inserte el pasador de elevación con rosca.
  3. Suelte el botón (El botón debe volver a su posición original.).
  4. Apriete el pasador de elevación con rosca a mano, hasta que se apoye completamente en la superficie de apoyo.
  5. Debe asegurarse de que los segmentos de rosca estén enganchados en la rosca de montaje.

Desmontaje:

  1. Desenrosque el pasador de elevación con rosca aprox. un cuarto de vuelta en sentido antihorario.
  2. Presione el botón y manténgalo presionado.
  3. Retire el pasador de elevación con rosca.
  4. Suelte el botón.
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
Ficha técnica 2B352.0012
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Breve Manual de Instrucciones de los Pasdores de Elevación con Rosca - PULGADAS (EH 2B352.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Elevación con Rosca
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Original operating instructions threaded lifting pins
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tabla de Cargas Pasadores de Elevación con Rosca
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Lifting Devices
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.