Los casquillos de posicionamiento se utilizan para el enclavamiento rápido y seguro de los pasadores de elevación EH 22350 / EH22351.
Resistentes a la corrosión y a la abrasión.
Este artículo 22350.0910 - Casquillo de Posicionamiento para pasadores de elevación / (d1 H11: 10 mm, d2: M20 x 1,5 mm, Para longitud nominal: 15 mm) es una variante del grupo de artículos Casquillos de Posicionamiento para pasadores de elevación (EH 22350.)
Tolerancias seguras y función consistente.
Fácilmente incorporable en diferentes materiales.
Se pueden montar en orificios ciegos.
Para piezas de pared delgada, se utilizan tuercas para el montaje.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos