22540.1061 - Espiga Roscada
DIN 6332 con vástago de presión

Las espigas roscadas son tornillos de sujeción que pueden transmitir fuerzas directamente a través del vástago de presión. La superficie de presión del vástago de presión de la versión de acero está templada.

Para sujetar superficies sensibles, se pueden colocar almohadillas de empuje EH 22560. (DIN 6311 y versión baja) en el vástago de presión. El anillo de resorte de la almohadilla de empuje logra una conexión entre la espiga roscada y la almohadilla de empuje que se puede soltar con la mano.

Estas espigas roscadas con vástagos de presión se caracterizan especialmente por el radio adicional "r" en el vástago de presión (optimización en comparación con DIN 6332), lo que hace que el montaje en la placa de empuje sea mucho más fácil.

El diámetro del vástago de presión de las espigas roscadas es menor que el diámetro del núcleo de la rosca, por lo que también se pueden atornillar en el lado del pasador.

Este artículo 22540.1061 - Espiga Roscada DIN 6332 con vástago de presión / con ranura (S) (d1: M6, l1: 30 mm) es una variante del grupo de artículos Es­pi­gas Ros­ca­das DIN 6332 con vástago de presión (EH 22540.)

Ver­sión
Ma­te­rial
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con ranura (S)
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
22540.1061
Documentos
Espiga Roscada
  • con ranura (S) – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M6
  • l1: 30 mm
  • d2 h11: 4,5 mm
  • d3: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: ~ 32,1 mm
  • n: 1 mm
  • Peso: 4,5 g
Espiga Roscada

Material

  • Acero inoxidable
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22540.1061
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.