Las espigas roscadas son tornillos de sujeción que pueden transmitir fuerzas directamente a través del vástago de presión. La superficie de presión del vástago de presión de la versión de acero está templada.
Para sujetar superficies sensibles, se pueden colocar almohadillas de empuje EH 22560. (DIN 6311 y versión baja) en el vástago de presión. El anillo de resorte de la almohadilla de empuje logra una conexión entre la espiga roscada y la almohadilla de empuje que se puede soltar con la mano.
Estas espigas roscadas con vástagos de presión se caracterizan especialmente por el radio adicional "r" en el vástago de presión (optimización en comparación con DIN 6332), lo que hace que el montaje en la placa de empuje sea mucho más fácil.
El diámetro del vástago de presión de las espigas roscadas es menor que el diámetro del núcleo de la rosca, por lo que también se pueden atornillar en el lado del pasador.
Este artículo 22540.0362 - Espiga Roscada DIN 6332 con vástago de presión / con hexágono interior (IS) (d1: M6, l1: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Espigas Roscadas DIN 6332 con vástago de presión (EH 22540.)
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos