Los cierres de empuñadura tienen una superficie cónica redonda y permiten una sujeción y liberación rápidas y seguras con un rango de ajuste relativamente grande y una alta fuerza de tensión. Debido al pequeño ángulo de gradiente de la superficie cónica, el retén de sujeción se bloquea automáticamente.
Bajo pedido se puede suministrar el modelo de giro a la izquierda.
Montaje
Fije con el tornillo M 10 (SW 6). Asegure un par de apriete de máx. 40 Nm.
Procedimiento
El tornillo y el disco son ajustables. Una vez roscado, el cierre de empuñadura puede moverse fácilmente a la posición deseada. Para las referencias 22260.0250 / .0251 y 22260.0450 / .0451, la ranura permite mover la empuñadura a la posición más conveniente.
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22260. Cierres de Empuñadura
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada