Cie­rres Pes­ti­llo DIN 6310 cierres con muelle

EH 22200.

Los cierres pestillo, fabricados según DIN 6310, se utilizan, por ejemplo, como elementos de bloqueo.

Su selección resultó en 3 aciertos

l1 [mm]
h1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
l1 [mm]:
45 mm
h1 [mm]:
9,5 mm
Artículo No.:
22200.0045
CAD
Documentos
Cierre de Pestillo
  • l1: 45 mm
  • b1 -0,2: 8 mm
  • d1 E9: 4 mm
  • d2: 5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 4 mm
  • l2 ±0,1: 15 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 2 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 11 mm
  • l7: 30 mm
  • m1: 2,5 mm
  • t: 1,5 mm
  • r: 1,6 mm
  • L0: ~ 17,8 mm
  • Elasticidad R: ~ 3 N/mm
  • Peso: 15 g
show article view
Cierre de Pestillo
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22200.0060
CAD
Documentos
Cierre de Pestillo
  • l1: 60 mm
  • b1 -0,2: 10 mm
  • d1 E9: 5 mm
  • d2: 6,3 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 5 mm
  • l2 ±0,1: 20 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 15 mm
  • l7: 40 mm
  • m1: 3 mm
  • t: 3 mm
  • r: 2,5 mm
  • L0: ~ 21,2 mm
  • Elasticidad R: ~ 4 N/mm
  • Peso: 35 g
show article view
Cierre de Pestillo
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
15 mm
Artículo No.:
22200.0080
CAD
Documentos
Cierre de Pestillo
  • l1: 80 mm
  • b1 -0,2: 14 mm
  • d1 E9: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 14 mm
  • h4: 7 mm
  • l2 ±0,1: 30 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 23 mm
  • l7: 60 mm
  • m1: 5 mm
  • t: 5 mm
  • r: 4 mm
  • L0: ~ 25,1 mm
  • Elasticidad R: ~ 4,8 N/mm
  • Peso: 80 g
show article view
Cierre de Pestillo

Material

  • Acero termo-tratado, pavonado. Templado en la zona delimitada por líneas discontinuas _ _ _ .
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22200. Cierres Pestillo – DIN 6310 cierres con muelle
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.