22982.0324 - Cabezas de Rótula
DIN 12240-4, con rosca macho

Las cabezas de rótula son adecuadas para su uso universal en aplicaciones sujetas a cargas dinámicas. Diseño en acero inoxidable apto para el uso en áreas de riesgo de corrosión y para el uso bajo cargas dinámicas elevadas.

Las cabezas de rótula se utilizan para rodamientos donde los movimientos entre el eje y el alojamiento son necesarios, y donde los movimientos no son en línea recta.

Las cabezas de rótula son elementos listos para instalar fabricados según DIN ISO 12240-4 (serie de medidas K). No se requiere mantenimiento gracias a la capa de PTFE insertada en el cuerpo del cojinete.

Tome nota de la información técnica que sigue a estas páginas de productos.

Este artículo 22982.0324 - Cabezas de Rótula DIN 12240-4, con rosca macho / rosca izquierda (d1: 5 mm, l1: 33 mm) es una variante del grupo de artículos Ca­be­zas de Ró­tu­la DIN 12240-4, con rosca macho (EH 22982.)

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
rosca izquierda
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, forjado, pulido
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Artículo No.:
22982.0324
Documentos
Cabezas de Rótula
  • rosca izquierda, Acero inoxidable
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • Transporte dinámico croquis C: 7,5 kN
  • carga estática figura C0: 6,2 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 14 g
Cabezas de Rótula

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4057, forjado, pulido

Rótula

  • Acero inoxidable 1.4034, templado, rectificado, pulido

Rodamiento

  • Capa de PTFE

Cojinete

  • Acero inoxidable 1.4571
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22982.0324
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de montaje Cabezas de Rótula (EH 22982.)
Categoria:
Manual de instrucciones
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.