22982.0212 - Cabezas de Rótula
DIN 12240-4, con rosca hembra

Las cabezas de rótula son adecuadas para su uso universal en aplicaciones sujetas a cargas dinámicas. Diseño en acero inoxidable apto para el uso en áreas de riesgo de corrosión y para el uso bajo cargas dinámicas elevadas.

Las cabezas de rótula se utilizan para rodamientos donde los movimientos entre el eje y el alojamiento son necesarios, y donde los movimientos no son en línea recta.

Las cabezas de rótula son elementos listos para instalar fabricados según DIN ISO 12240-4 (serie de medidas K). No se requiere mantenimiento gracias a la capa de PTFE insertada en el cuerpo del cojinete.

Tome nota de la información técnica que sigue a estas páginas de productos.

Este artículo 22982.0212 - Cabezas de Rótula DIN 12240-4, con rosca hembra / rosca derecha (d1: 14 mm, l1: 57 mm) es una variante del grupo de artículos Ca­be­zas de Ró­tu­la DIN 12240-4, con rosca hembra (EH 22982.)

Ver­sión
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
rosca derecha
Ma­te­rial:
Acero para herramientas, torneado, cincado
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Artículo No.:
22982.0212
Documentos
Cabezas de Rótula
  • rosca derecha, Acero de decoletaje
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • SW: 22 mm
  • Transporte dinámico croquis C: 42 kN
  • carga estática figura C0: 21 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 165 g
Cabezas de Rótula

Material

Cuerpo

  • Acero para herramientas, torneado, cincado

Rótula

  • Rodamiento de acero, templado, rectificado, pulido

Rodamiento

  • Capa de PTFE

Cojinete

  • Acero de decoletaje, cincado por galvanización
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22982.0212
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de montaje Cabezas de Rótula (EH 22982.)
Categoria:
Manual de instrucciones
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.