22270.0140 - Arandela Avellanada

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
5 mm
Artículo No.:
22270.0140
Documentos
Arandela Avellanada
  • Acero inoxidable
  • d1: 40 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 5 mm
  • Peso: 44 g
Arandela Avellanada

Material

  • Acero inoxidable 1.4305
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22270.0140
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.