22690.0606 - Soportes
regulable

Los soportes ajustables con superficie de apoyo templada por inducción se pueden utilizar como asientos y topes.

Este artículo 22690.0606 - Soportes regulable / superficie de apoyo esférica (d: M6, l1 ±1,5: 20 mm) es una variante del grupo de artículos Soportes regulable (EH 22690.)

Ver­sión
cro­quis
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
superficie de apoyo esférica
cro­quis:
1
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
22690.0606
Documentos
Soportes
  • superficie de apoyo esférica – croquis 1
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 mín.: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Peso: 6,7 g
Soportes

Material

Soportes

  • Acero termotratado, templado, calidad 10.9, pavonado / superficie de apoyo templada por inducción

Tuerca

  • Acero termotratado, calidad 8.8 (ISO 4035), pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22690.0606
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.