22680.0416 - Soportes
forma de perno

Para utilizar como asiento y tope sólido y preciso. La forma estrecha de este apoyo permite la aplicación en componentes con puntos de asiento estrechos.

Superficie templada por inducción y desbastada.

Este artículo 22680.0416 - Soportes forma de perno / con rosca macho (l1 ±0,01: 30 mm, d1: M8, d2: 6 mm) es una variante del grupo de artículos Soportes forma de perno (EH 22680.)

Ver­sión
cro­quis
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22680.0416
Documentos
Soportes
  • con rosca macho – croquis 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Par de apriete máx.: 18 Nm
  • Peso: 20 g
Soportes

Material

  • Acero termotratado, templado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22680.0416
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.