22640.0061 - Pies
DIN 6320 con espiga roscada

Los pies según DIN 6320 se pueden utilizar tanto como un pie como un elemento de apoyo y tope.

La superficie de apoyo no tiene centro.

Este artículo 22640.0061 - Pies DIN 6320 con espiga roscada / (h: 10 mm, d1: M6) es una variante del grupo de artículos Pies DIN 6320 con espiga roscada (EH 22640.)

h [mm]
d1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Artículo No.:
22640.0061
Documentos
Pies
  • h: 10 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 8 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Par de apriete máx.: 7 Nm
  • Peso: 7,8 g
Pies

Material

  • Acero termotratado, no templado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22640.0061
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.