Elemento de base para montaje en dispositivos de fijación, mordazas, brazos de sujeción.
Para transmisión de fuerzas de cierre elevadas, resistentes a la abrasión, por ejemplo, en piezas forjadas de fundición.
Este artículo 22620.0631 - Conteras de Metal Duro / en punta (d1 ±0,1: 11,3 mm) es una variante del grupo de artículos Conteras de Metal Duro (EH 22620.)
Contera
El montaje puede realizarse tanto por soldadura, encolado o a presión. Las tres pestañas garantizan un centraje exacto y tras su encolado o presionado, la pieza está asegurada contra rotación. Según el elemento, elegir un diámetro de montaje entre d1 y d2.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Posicionadores de Empuje Posicionadores retráctiles / Empuñaduras índice Elementos de amortiguación Bisagras Tuercas moleteadas / Tornillos moleteados Accesorios para posicionadores