22620.0617 - Conteras de Metal Duro

Elemento de base para montaje en dispositivos de fijación, mordazas, brazos de sujeción. 

Para transmisión de fuerzas de cierre elevadas, resistentes a la abrasión, por ejemplo, en piezas forjadas de fundición.

Este artículo 22620.0617 - Conteras de Metal Duro / estriado (d1 ±0,15: 21,6 mm) es una variante del grupo de artículos Con­te­ras de Metal Duro (EH 22620.)

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
h1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
estriado
cro­quis:
1
d1 [mm]:
21,6 mm
h1 [mm]:
5 mm
Artículo No.:
22620.0617
Documentos
Conteras de Metal Duro
  • estriado – croquis 1
  • d1 ±0,15: 21,6 mm
  • d2 ±0,2: 22,4 mm
  • d3: ~ 21 mm
  • h1: 5 mm
  • t: 3 mm
  • Peso: 21 g
Conteras de Metal Duro

Material

Contera

  • Metal duro, estriado

Montaje

El montaje puede realizarse tanto por soldadura, encolado o a presión. Las tres pestañas garantizan un centraje exacto y tras su encolado o presionado, la pieza está asegurada contra rotación. Según el elemento, elegir un diámetro de montaje entre d1 y d2.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22620.0617
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.