22630.0446 - Centradores
con punta de bola

Los centradores con punta de bola facilitan la inserción y extracción evitando la inclinación de sujeción.

Este artículo 22630.0446 - Centradores con punta de bola / con bola truncada (d1 g6: 6 mm, d2 n6: 4 mm) es una variante del grupo de artículos Cen­tra­do­res con punta de bola (EH 22630.)

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con bola truncada
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305, desbastado, superficie templada
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0446
Documentos
Centradores
  • con bola truncada – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • b: 1,7 mm
  • Alojamiento D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1,5 g
Centradores

Material

  • Acero inoxidable 1.4305, desbastado, superficie templada
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22630.0446
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.