22630.0226 - Centradores
con orificio similar a DIN 6321

Los soportes de forma cilíndrica son utilizados para colocar piezas en agujeros con tolerancias y también como topes y pies.

Los soportes planos se utilizan para compensar diferencias en tolerancia entre dos taladros, o definir el posicionamiento de piezas en una sola dirección.

Excepto el tamaño 6, seguridad adicional mediante posibilidades de fijación desde arriba y hacia abajo (también se puede utilizar para el desmontaje). Las dimensiones exteriores son similares a DIN 6321.

Este artículo 22630.0226 - Centradores con orificio similar a DIN 6321 / soporte-centrador, cilíndrico, con orificio (d1 g6: 12 mm, l1: 10 mm) es una variante del grupo de artículos Cen­tra­do­res con orificio similar a DIN 6321 (EH 22630.)

Ver­sión
cro­quis
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
soporte-centrador, cilíndrico, con orificio
cro­quis:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0226
Documentos
Centradores
  • soporte-centrador, cilíndrico, con orificio – croquis 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 8 g
Centradores

Material

  • Acero cementado, pavonado y rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22630.0226
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.