Los soportes de forma cilíndrica son utilizados para colocar piezas en agujeros con tolerancias y también como topes y pies.
Los soportes planos se utilizan para compensar diferencias en tolerancia entre dos taladros, o definir el posicionamiento de piezas en una sola dirección.
Excepto el tamaño 6, seguridad adicional mediante posibilidades de fijación desde arriba y hacia abajo (también se puede utilizar para el desmontaje). Las dimensiones exteriores son similares a DIN 6321.
Este artículo 22630.0224 - Centradores con orificio similar a DIN 6321 / soporte-centrador, cilíndrico, con orificio (d1 g6: 10 mm, l1: 10 mm) es una variante del grupo de artículos Centradores con orificio similar a DIN 6321 (EH 22630.)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Posicionadores de Empuje Posicionadores retráctiles / Empuñaduras índice Elementos de amortiguación Bisagras Tuercas moleteadas / Tornillos moleteados Accesorios para posicionadores