Soportes-centradores cilíndricos (DIN 6321, forma B) para colocar piezas de trabajo en orificios con tolerancias y también para usarse como topes y pies.
Soporte-centrador truncado (DIN 6321, forma C) utilizado para compensar diferencias en tolerancia, entre agujeros o para posicionar un elemento en una sola dirección.
La superficie de apoyo del centrador no tiene centro (croquis 1). Según DIN 6321 se permite un centro para los centradores (croquis 2 y 3).
Este artículo 22630.0048 - Centradores DIN 6321 / soporte-centrador, truncado, DIN 6321, forma C (d1 g6: 16 mm, l1: 13 mm) es una variante del grupo de artículos Centradores DIN 6321 (EH 22630.)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels