EH 25030.
Las tuercas de bloqueo se utilizan para piezas giratorias, especialmente para ejes reversibles, por ejemplo, para la fijación de muelas. La construcción compacta garantiza una función segura y permite una instalación rápida con una llave de espigas.
Comparado con otros métodos tradicionales, la tuerca de bloqueo tiene las siguientes ventajas:
Su selección resultó en 2 aciertos
Más detalles
Otras medidas bajo demanda.
La tuerca de bloqueo consta de un anillo exterior y uno interior, que forman una unidad.
El anillo exterior tiene un orificio cónico, el anillo interior ranurado tiene una superficie exterior cónica y una rosca hembra
Al apretar la tuerca de bloqueo con una llave de tubo, las dos superficies cónicas se mueven una contra la otra. Como resultado, el anillo interior ranurado se estrecha como un collar. La tuerca se sujeta tanto en los lados de la rosca, que no se separa incluso con la rotación del eje opuesto.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels