25030.0020 - Tuercas de Bloqueo
autobloqueantes

Las tuercas de bloqueo se utilizan para piezas giratorias, especialmente para ejes reversibles, por ejemplo, para la fijación de muelas. La construcción compacta garantiza una función segura y permite una instalación rápida con una llave de espigas.

Comparado con otros métodos tradicionales, la tuerca de bloqueo tiene las siguientes ventajas:

  • Autobloqueante (incluso con cambio de dirección de rotación del eje)
  • Fácil instalación / desmontaje
  • También para operaciones de sujeción repetitivas

Este artículo 25030.0020 - Tuercas de Bloqueo autobloqueantes / (d1: M20 x 1,5 mm, d2: 40 mm) es una variante del grupo de artículos Tuer­cas de Blo­queo autobloqueantes (EH 25030.)

d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
h [mm]
l [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
Artículo No.:
25030.0020
Documentos
Tuercas de Bloqueo
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • Peso: 58 g
Tuercas de Bloqueo
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
llave de espigas ajustable, compensada
para tuercas de sujeción
llave de espigas ajustable, compensada
: llave de espigas ajustable, compensada
Artículo No.:
25030.0022
Herramientas de Montaje
  • llave de espigas ajustable, compensada
  • Peso: 112 g

Material

  • Acero termotratado, pavonado

Notas

Otras medidas bajo demanda.

Montaje

La tuerca de bloqueo consta de un anillo exterior y uno interior, que forman una unidad.

El anillo exterior tiene un orificio cónico, el anillo interior ranurado tiene una superficie exterior cónica y una rosca hembra

Al apretar la tuerca de bloqueo con una llave de tubo, las dos superficies cónicas se mueven una contra la otra. Como resultado, el anillo interior ranurado se estrecha como un collar. La tuerca se sujeta tanto en los lados de la rosca, que no se separa incluso con la rotación del eje opuesto.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 25030.0020
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.