An­ti­vi­bran­tes cilíndrico

EH 25150.

Para utilización en motores, compresores, bombas, etc.

La dureza es 55 ±5° Shore A. Otras durezas (40 ±5° Shore A y 70 ± 5° Shore A) bajo pedido.

Su selección resultó en 76 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
~ 3 mm
Artículo No.:
25150.0103
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 3 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 38 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 75 N
  • Elasticidad: ~ 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 1,2 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artículo No.:
25150.0106
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 36 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 90 N
  • Elasticidad: ~ 2,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 2,4 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artículo No.:
25150.0107
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 17 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 65 N
  • Elasticidad: ~ 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 2,8 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artículo No.:
25150.0108
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 80 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 200 N
  • Elasticidad: ~ 2,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 5,7 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artículo No.:
25150.0109
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 35 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 130 N
  • Elasticidad: ~ 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 6,6 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artículo No.:
25150.0110
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 30 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 150 N
  • Elasticidad: ~ 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 7,6 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artículo No.:
25150.0121
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 95 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 355 N
  • Elasticidad: ~ 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 15 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artículo No.:
25150.0122
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 53 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 265 N
  • Elasticidad: ~ 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 17 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artículo No.:
25150.0123
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 50 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 315 N
  • Elasticidad: ~ 6,25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artículo No.:
25150.0126
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 184 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 690 N
  • Elasticidad: ~ 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 26 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artículo No.:
25150.0127
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 121 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 605 N
  • Elasticidad: ~ 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 26 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artículo No.:
25150.0128
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 76 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 570 N
  • Elasticidad: ~ 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 36 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artículo No.:
25150.0131
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 143 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 535 N
  • Elasticidad: ~ 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 41 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artículo No.:
25150.0132
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 113 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 850 N
  • Elasticidad: ~ 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 50 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artículo No.:
25150.0141
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 302 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1510 N
  • Elasticidad: ~ 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 72 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artículo No.:
25150.0142
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 204 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1530 N
  • Elasticidad: ~ 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 85 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artículo No.:
25150.0143
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 163 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1630 N
  • Elasticidad: ~ 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 98 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artículo No.:
25150.0151
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 720 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 3600 N
  • Elasticidad: ~ 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 115 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artículo No.:
25150.0152
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 343 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 2575 N
  • Elasticidad: ~ 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 135 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artículo No.:
25150.0153
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 244 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 2440 N
  • Elasticidad: ~ 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 160 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artículo No.:
25150.0154
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 176 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 2200 N
  • Elasticidad: ~ 12,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 185 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artículo No.:
25150.0161
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 453 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 3400 N
  • Elasticidad: ~ 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 200 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artículo No.:
25150.0162
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 333 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 3330 N
  • Elasticidad: ~ 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 220 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artículo No.:
25150.0171
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 356 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 4000 N
  • Elasticidad: ~ 11,25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 372 g
show article view
Antivibrantes

Material

Arandela de apoyo

  • Acero, cincado, cromado azul

Casquillo roscado

  • Acero, cincado, cromado azul

Cuerpo

  • Caucho natural (NR), negro

Tornillo

  • Acero, cincado, cromado azul
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25150. Antivibrantes – cilíndrico
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.