An­ti­vi­bran­tes cilíndrico

EH 25150.

Para utilización en motores, compresores, bombas, etc.

La dureza es 55 ±5° Shore A. Otras durezas (40 ±5° Shore A y 70 ± 5° Shore A) bajo pedido.

Su selección resultó en 76 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
~ 3 mm
Artículo No.:
25150.0003
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • s: 1 mm
  • t: ~ 3 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 38 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 75 N
  • Elasticidad: ~ 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 1 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artículo No.:
25150.0006
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 36 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 90 N
  • Elasticidad: ~ 2,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 2,5 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artículo No.:
25150.0007
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 17 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 65 N
  • Elasticidad: ~ 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 2,9 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artículo No.:
25150.0008
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 80 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 200 N
  • Elasticidad: ~ 2,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 5,2 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artículo No.:
25150.0009
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 36 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 135 N
  • Elasticidad: ~ 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 6,2 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artículo No.:
25150.0010
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 30 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 152 N
  • Elasticidad: ~ 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 7,4 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artículo No.:
25150.0021
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 95 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 355 N
  • Elasticidad: ~ 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artículo No.:
25150.0022
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 53 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 267 N
  • Elasticidad: ~ 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artículo No.:
25150.0023
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 50 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 315 N
  • Elasticidad: ~ 6,25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 16 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artículo No.:
25150.0026
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 121 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 605 N
  • Elasticidad: ~ 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 22 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artículo No.:
25150.0027
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 85 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 530 N
  • Elasticidad: ~ 6,25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 30 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artículo No.:
25150.0028
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 77 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 575 N
  • Elasticidad: ~ 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 30 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artículo No.:
25150.0031
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 114 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 855 N
  • Elasticidad: ~ 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 50 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artículo No.:
25150.0032
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 76 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 757 N
  • Elasticidad: ~ 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 50 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artículo No.:
25150.0041
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 205 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1535 N
  • Elasticidad: ~ 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 80 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artículo No.:
25150.0042
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 164 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 1635 N
  • Elasticidad: ~ 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 100 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artículo No.:
25150.0051
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 343 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 2570 N
  • Elasticidad: ~ 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 130 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artículo No.:
25150.0052
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 245 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 2445 N
  • Elasticidad: ~ 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 150 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artículo No.:
25150.0053
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 178 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 2225 N
  • Elasticidad: ~ 12,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 166 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artículo No.:
25150.0061
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 453 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 3400 N
  • Elasticidad: ~ 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 190 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artículo No.:
25150.0062
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 330 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 3300 N
  • Elasticidad: ~ 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 220 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artículo No.:
25150.0071
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 356 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 4000 N
  • Elasticidad: ~ 11,25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 340 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Artículo No.:
25150.0076
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 465 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 4650 N
  • Elasticidad: ~ 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 360 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Artículo No.:
25150.0077
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra, en ambos lados – croquis 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Índice de elasticidad R: ~ 327 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 4500 N
  • Elasticidad: ~ 13,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 450 g
show article view
Antivibrantes

Material

Arandela de apoyo

  • Acero, cincado, cromado azul

Casquillo roscado

  • Acero, cincado, cromado azul

Cuerpo

  • Caucho natural (NR), negro

Tornillo

  • Acero, cincado, cromado azul
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25150. Antivibrantes – cilíndrico
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.