Anillos de sujeción suministrados con posibilidad de fijación para sensores, enchufes, etc. Aplicación universal, por ejemplo como un final de carrera en un vástago.
Anillo de cierre en acero inoxidable con gran fuerza de cierre.
Este artículo 25070.0114 - Collarines de Fijación con adaptador de sensor / dividido (d1 H8: 14 mm) es una variante del grupo de artículos Collarines de Fijación con adaptador de sensor (EH 25070.)
Tornillo
Collarín
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos