25160.0620 - Placas Separadoras
para bisagras

Las placas separadoras se utilizan para compensar la altura en la instalación de bisagras.

Este artículo 25160.0620 - Placas Separadoras para bisagras / (l1: 30 mm, b1: 10,8 mm, h: 5 mm) es una variante del grupo de artículos Pla­cas Se­pa­ra­do­ras para bisagras (EH 25160.)

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
5 mm
Artículo No.:
25160.0620
Documentos
Placas Separadoras
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • Peso: 11 g
Placas Separadoras

Material

  • Acero inoxidable 1.4301, mate, pulido
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 25160.0620
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.